XC* Aftakkast KST 125A,dekselsch.,DIN-rail 12mod+venster
Railkoker
ZUCCHINI
XC* Aftakkast KST 125A,dekselsch.,DIN-rail 12mod+venster
Ref.. 50485213
EAN nr.
8033777417612
XCP/XCM - Kunststof Plug-in aftakkast XC* 125A (grijs) incl. dekselscheiding (AC-21) en DIN-rail voor 12 modules met transparant venster (excl. wartels)
Kortingsgroep : R2
749,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Protection | Miniature circuit breaker (MCB) |
Length | 47.5 mm |
---|---|
Width | 27.3 mm |
Height | 23.9 mm |
Documentatie
SELECTEER