-
Imprint/indication
-
Imprint/indication
-
Imprint/indication
-
Scannable symbol/barrier free
-
Material
-
With label area
-
Utilization
-
Material quality
-
Suitable for touch sensor connector for bus system
-
Surface protection
-
Monitoring window/light outlet
-
Model
-
Type of fastening
-
With exchangeable lens/symbol
-
Surface finishing
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
Axolute Tech wip Pijl op neer 1 module
Exclusief BTW
Axolute White wip ventilatorsymbool 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute antraciet wip ON GEN OFF 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute Antraciet wip ON OFF 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute antraciet wip Pijl op-neer 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute antraciet verlichtbare wip ON OFF volumeregeling 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute antraciet wip ventilatorsymbool 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute antraciet wip solsleutel symbool 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute Tech wip ON GEN OFF 1 module
Exclusief BTW
Axolute Tech wip ON - OFF 1 module
Exclusief BTW
Axolute Tech verlichtbare wip ON OFF volumeregeling 1 module
Exclusief BTW
Axolute Tech wip verlichtingssymbool 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute Tech wip ventilatorsymbool 1 module
Exclusief BTW
Axolute White wip ON GEN OFF 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute White wip ON - OFF 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute White wip Pijl op-neer 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute White verlichtbare wip ON OFF volumeregeling 1 module
Exclusief BTW
Axolute White wip verlichtingssymbool 2 functies 1 module
Exclusief BTW
Axolute Antraciet wip, zonder symbool, 2 functies, 1 module
Exclusief BTW
Axolute White wip zonder symbool, 2 functies, 1 module
Exclusief BTW
Axolute Tech wip zonder symbool, 2 functies, 1 module
Exclusief BTW