![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-098029-WEB-R.jpg)
Wartel PG48 IP68 met moer
Wartels
Legrand
Wartel PG48 IP68 met moer
Ref.. 098029
EAN nr.
3245060980290
Wartel PG48 materiaal polyamide 6, grijs RAL7001, IP68, uitgevoerd met lostrilbeveiliging, afdichtingen in neopreen. Geschikt voor kabel Ø34mm minimaal, maximaal Ø44mm. Incl. moer polyamide 6.6 halogeenvrij UL 94 V2.
Kortingsgroep : L3
28,46 €
/
1 piece
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Thread type | PG |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 60 |
Pitch thread | 1.41 mm |
Thread length | 19 mm |
Wrench width | 19 mm |
Suitable for cable diameter | 4-8 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7001 |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | Yes |
Model | Straight |
Flat cable coupling | No |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Storage temperature | -20-80 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER