Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wartel PG42 IP68 met moer

Wartels Legrand

Wartel PG42 IP68 met moer

Ref.. 098028 EAN nr. 3245060980283

Wartel PG42, materiaal polyamide 6, grijs RAL7001, IP68, uitgevoerd met lostrilbeveiliging, afdichtingen in neopreen. Geschikt voor kabel Ø30mm minimaal, maximaal Ø38mm. Incl. moer polyamide 6.6 halogeenvrij UL 94 V2.

Kortingsgroep : L3
22,43 € / 1 piece Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Thread type PG
Nominal thread size metric/PG 54
Pitch thread 1.41 mm
Thread length 24 mm
Wrench width 24 mm
Suitable for cable diameter 6-12 mm
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP68
Shock resistant Yes
Colour Grey
RAL-number 7001
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut Yes
Model Straight
Flat cable coupling No
Type of sealing Sealing ring
Separable screw gland No
Operating / setting temperature -20-80 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Storage temperature -20-80 °C

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
098028.dwg dwg (0.12 Mo)