Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wartel ISO M50 metaal IP68 22 t/m 35mm. Conform EN50262.

Wartels Legrand

Wartel ISO M50 metaal IP68 22 t/m 35mm. Conform EN50262.

Ref.. 095508 EAN nr. 3245060955083

Wartel ISO M50 metaal IP68 22 t/m 35mm. Conform EN50262.

Kortingsgroep : L3
49,51 € / 1 piece Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Thread type PG
Nominal thread size metric/PG 21
Pitch thread 1.588 mm
Thread length 7 mm
Wrench width 30 mm
Hexagon angular dimension 33 mm
Suitable for cable diameter 11-19 mm
Material Metal
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP68
Shock resistant Yes
Colour Colourless
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut No
Model Straight
Flat cable coupling No
Separable screw gland No
Operating / setting temperature -25-85 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Storage temperature -20-80 °C

Documentatie

1 Document(s)
3D Autocad
095508.dwg dwg (0.06 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-2014-115-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)