Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wartel ISO-63 IP68 met moer

Wartels Legrand

Wartel ISO-63 IP68 met moer

Ref.. 098009 EAN nr. 3245060980092

Wartel ISO draad 63, materiaal polyamide 6, grijs RAL7001, IP68, uitgevoerd met lostrilbeveiliging, afdichtingen in neopreen. Geschikt voor kabel Ø34mm minimaal, maximaal Ø44mm. Incl. moer polyamide 6.6 halogeenvrij UL 94 V2.

Kortingsgroep : L3
31,99 € / 1 piece Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Thread type Metric
Nominal thread size metric/PG 63
Nominal thread size inch/gas pipe thread Other
Pitch thread 1.5 mm
Thread length 68 mm
Wrench width 66 mm
Hexagon angular dimension 66.5 mm
Suitable for cable diameter 34-44 mm
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP68
Shock resistant Yes
Colour Grey
RAL-number 7001
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut Yes
Snapping in opening Yes
Model Straight
Multi seal area No
Flat cable coupling No
With strain relief No
Type of sealing Sealing ring
Separable screw gland No
Operating / setting temperature -20-80 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
For armoured cable No
EMC-version No
Screened No
Width 82 mm
Height 72 mm
Storage temperature -20-80 °C

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
098009.dwg dwg (0.12 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-IT-23350 (0.64 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06749 (0.56 Mo)