![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-098005-WEB-R.jpg)
Wartel ISO-25 IP68 met moer
Wartels
Legrand
Wartel ISO-25 IP68 met moer
Ref.. 098005
EAN nr.
3245060980054
Wartel ISO draad 25, materiaal polyamide 6, grijs RAL7001, IP68, uitgevoerd met lostrilbeveiliging, afdichtingen in neopreen. Geschikt voor kabel Ø12mm minimaal, maximaal Ø18mm. Incl. moer polyamide 6.6 halogeenvrij UL 94 V2.
Kortingsgroep : L3
1,91 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 25 |
Nominal thread size inch/gas pipe thread | Other |
Pitch thread | 1.5 mm |
Thread length | 33 mm |
Wrench width | 30 mm |
Hexagon angular dimension | 46.5 mm |
Suitable for cable diameter | 12-18 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7001 |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | Yes |
---|---|
Snapping in opening | Yes |
Model | Straight |
Multi seal area | No |
Flat cable coupling | No |
With strain relief | No |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
For armoured cable | No |
EMC-version | No |
Screened | No |
Width | 35 mm |
Height | 50 mm |
Storage temperature | -20-80 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
3 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-IT-23350
(0.64 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06749
(0.56 Mo)
Overeenkomst
VDE-40010044
(0.36 Mo)
SELECTEER