-
Hinged joint horizontal
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for flange thickness
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system height
-
Angle
-
Length
-
Profile shape
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Model
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Integrated partition
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
Permitted net load
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-000201-1000.jpg)
Draadgoot CF54 L3000 B400 H54 Elvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF54_400_P_070809.jpg)
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 Elvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-000091-1000.jpg)
Draadgoot CF54 L3000 B200 H54 Elvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-000081-1000.jpg)
Draadgoot CF54 L3000 B150 H54 Elvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF54_200_P_070731.jpg)
Draadgoot CF54 L3000 B100 H54 Elvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1500N B400 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1500N B300 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1100N B200 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1000N B150 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1100N B100 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 800N B50 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang Elvz 5800N L1000 M10. Draadstang is geschikt voor Functiebehoud.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/CM-558081-1000.jpg)
Montageset CE30+25 Elvz. Voor extra stevigheid in de draadgootbodem.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/CM-558091-1000.jpg)
Montageset CE25 Elvz, te gebruiken met schroefkoppeling D275 ref.nr.CM558221.
Exclusief BTW