![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-347286-WEB-R.jpg)
Wandinhangbeugel P31 B100 Elvz. Max.belasting 500N. Voor kabelgoot H60 zonder deksel.
Kabelgoot
Legrand
Wandinhangbeugel P31 B100 Elvz. Max.belasting 500N. Voor kabelgoot H60 zonder deksel.
Ref.. 347286
EAN nr.
8714161296821
Wandinhangbeugel P31 B100 Elvz. Max.belasting 500N. Voor kabelgoot H60 zonder deksel.
Kortingsgroep : A
45,85 €
/
1 piece
Product geleverd in
12 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 60-60 mm |
---|---|
Model | Suspended |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER