-
Material
-
Material quality
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for wire mesh tray
-
Load bearing capacity
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Tray mounting
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-347290-WEB-R.jpg)
Wandinhangbeugel P31 B400 Elvz. Max.belasting 500N. Voor kabelgoot H60 zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-347289-WEB-R.jpg)
Wandinhangbeugel P31 B300 Elvz. Max.belasting 500N. Voor kabelgoot H60 zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-347288-WEB-R.jpg)
Wandinhangbeugel P31 B200 Elvz. Max.belasting 500N. Voor kabelgoot H60 zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-347287-WEB-R.jpg)
Wandinhangbeugel P31 B150 Elvz. Max.belasting 500N. Voor kabelgoot H60 zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-347286-WEB-R.jpg)
Wandinhangbeugel P31 B100 Elvz. Max.belasting 500N. Voor kabelgoot H60 zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-347285-WEB-R.jpg)
Wandinhangbeugel P31 B75 Elvz. Max.belasting 500N. Voor kabelgoot H60 zonder deksel.
Exclusief BTW