-
Cover width
-
Suitable for wall duct width
-
Application
-
Application
-
Construction type
-
Suitable for wall duct width
-
Cover model
-
Suitable for depth of wall duct
-
Number of inlets
-
Cover mounting possible
-
Suitable for duct depth
-
Cutting edge
-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Spray can
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Width branch
-
Number of covers
-
Cover width 1
-
Rated insulation voltage Ui
-
Max. conductor cross section
-
Shape
-
Tackable
-
Covers supplied with the product
-
Shape
-
Shape
-
Angle
-
Length
-
Cover width 2
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Symmetrical model
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Symmetric
-
Model
-
Cover width 3
-
With potential equalization
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Direction
-
Direction
-
Model
-
Model
-
Model
-
For tube diameter
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Bottom perforation
-
Inlet from the rear
-
Construction type rectangular
-
Useful cross section
-
Volume
-
Type of fastening
-
Explosion-tested version
-
With protective foil
-
For Ex-zone gas
-
With protective foil
-
With wire cutter
-
Number of plug-in partitions
-
For Ex-Zone dust
-
Type of housing feed-through
-
Joint cover
-
With cable fixing clip
-
Construction rear wall (inner side)
-
With duct connector
-
Circuit integrity
-
Cover attachment
-
Castable
-
With casting compound
-
Sealable
-
With screening
-
Weatherproof
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351599-WEB-R.jpg)
Dekselafkortgereedschap GWO snap-on
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/04-00/LG-351394-WEB-R.jpg)
T-stijgstuk GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351534-WEB-R.jpg)
Zaagmal GWO snap-on 130Ax50mm,
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-351334-WEB-R.jpg)
Hoekstijgstuk GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351524.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-351364-WEB-R.jpg)
Hoekzakstuk GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351524.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-351274-WEB-R.jpg)
Binnenhoek GWO snap-on 130Ax50mm R9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351524.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-351304-WEB-R.jpg)
Buitenhoek GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351524.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/04-00/LG-351214-WEB-R.jpg)
Wandgoot GWO snap-on L2000mm H130mm D50mm asymmetrisch RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351524.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351009-WEB-R.jpg)
Reparatielak R9003 12ml.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-351044-WEB-R.jpg)
Eindschot GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Inklikbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351559-WEB-R.jpg)
Akoestisch isolatiestuk GWO snap-on 85-100-130A x 50mm. Vlamdovend. Akoestisch getest volgens NEN 50777/ISO 140/4.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-351104-WEB-R.jpg)
Naadafdekbeugel GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Breedte 20mm. Plaatsen ná montage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-351530-WEB-R.jpg)
Deksel voor hoekstijg- of hoekzakstuk GWO snap-on B45mm RAL9003. Inklikbaar. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351522.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351270-WEB-R.jpg)
Deksel GWO snap-on B45mm L1000mm RAL9003
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-351510-WEB-R.jpg)
Deksel buitenhoek GWO snap-on B45mm RAL9003. Inklikbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351499-WEB-F.jpg)
Aarddraad set lengte 300mm voor GWO 6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351280-WEB-R.jpg)
Deksel GWO snap-on B45mm L200mm R9003
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-351524-WEB-R.jpg)
Koppelset GWO snap-on 130Ax50mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-350288-WEB-L.jpg)
Deksel voor GWO snap-on en Colonnette CL-SO B45mm en L135mm R9003
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-351549-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot GWO snap-on L1000mm. 2 stuks snappers per scheidingsschot gebruiken.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-350287-WEB-L.jpg)
Deksel voor GWO snap-on en Colonnette CL-SO B45mm en L90mm R9003
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-351579-WEB-R.jpg)
Lasdoos GWO Snap-on IP55, 10 invoeren kabeldiameter 5 tm 16mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/04-00/LG-351539-WEB-R.jpg)
Snapper, multifunctionele clip voor GWO snap-on. Voor het op de plaats houden van kabel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-350286-WEB-L.jpg)
Deksel voor GWO snap-on en Colonnette CL-SO B45mm en L45mm R9003
Exclusief BTW