FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Mounting method cover
-
Material quality
-
Covers supplied with the product
-
Cover width 1
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Symmetric
-
Bottom perforation
-
Construction type rectangular
-
Useful cross section
-
With protective foil
-
Number of plug-in partitions
-
Construction rear wall (inner side)
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351135-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 351135
Wandgoot 130x63mm L3000mm RAL1013.
319,80 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351235-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 351235
Wandgoot 130x63mm L3000mm RAL9010.
319,80 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351115-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 351115
Wandgoot 130x63mm L2000mm RAL1013.
213,20 €
/
2 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351215-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 351215
GWO6 Wandgoot L2000mm H130mm D63mm symmetrisch RAL9010.
213,20 €
/
2 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen