![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079296-WEB-R.jpg)
Wandcontactdoos TV-Radio-SAT Mosaic STER-aansluiting 2modules aluminium
Schakelmateriaal
Legrand
Wandcontactdoos TV-Radio-SAT Mosaic STER-aansluiting 2modules aluminium
Ref.. 079296
EAN nr.
3245060792961
Wandcontactdoos TV-Radio-SAT Mosaic STER-aansluiting 2modules aluminium
Kortingsgroep : J1
48,06 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | Yes |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Radio frequency band | 87.5-240 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
---|---|
Colour | Aluminium |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 33 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER