![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LG-8060635-WEB-R.jpg)
Wandconsole Thvz 6300N B250 H120
Console kabeldraagsystemen
Legrand
Wandconsole Thvz 6300N B250 H120
Ref.. 8060635
EAN nr.
8714161184784
Wandconsole Thvz 6300N B250 H120
Kortingsgroep : A
205,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 350 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 120 mm |
Suitable for cable management system width | 200-350 mm |
Model | Wall- and profile console |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 6300 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER