![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CSN.jpg)
Wandconsole CSN B150 1100N Elvz
Cablofil
Legrand
Wandconsole CSN B150 1100N Elvz
Ref.. CM556110
EAN nr.
3599075561105
Wandconsole CSN B150 1100N Elvz
Kortingsgroep : H
14,99 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 228 mm |
---|---|
Width | 32 mm |
Height | 170 mm |
Suitable for cable management system width | 100-150 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1100 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER