Wandconsole CB B600 sendzimir - 900 tot max 1600N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Rail strut
Legrand
Wandconsole CB B600 sendzimir - 900 tot max 1600N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Ref.. 350870
EAN nr.
3414970912114
Wandconsole CB B600 sendzimir - 900 tot max 1600N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Kortingsgroep : A
49,86 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 637.7 mm |
---|---|
Width | 37 mm |
Height | 136.9 mm |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1600 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER