Wandconsole CB B500 RVS316L - 1200 tot max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Rail strut
Legrand
Wandconsole CB B500 RVS316L - 1200 tot max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Ref.. 350864
EAN nr.
3414970912084
Wandconsole CB B500 RVS316L - 1200 tot max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Kortingsgroep : C1
121,68 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 534.7 mm |
---|---|
Width | 37 mm |
Height | 136.9 mm |
Suitable for cable management system width | 50-500 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 2000 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (1.4401) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER