![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1500N B400 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Rail strut
Legrand
Wandconsole CB 1500N B400 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Ref.. 350850
EAN nr.
3414970651044
Wandconsole CB 1500N B400 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Kortingsgroep : A
30,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 434.7 mm |
---|---|
Width | 41.6 mm |
Height | 102 mm |
Suitable for cable management system width | 50-400 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1400 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER