![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1500N B400 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Rail strut
Legrand
Wandconsole CB 1500N B400 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Ref.. 350854
EAN nr.
3414970651105
Wandconsole CB 1500N B400 RVS316L. Voor schroefloze bevestiging van kabelgoot op deze console, gebruik 2x Multiclip P31 ref.nr.349252. Multifunctioneel toepasbaar op kabeldraagsystemen.
Kortingsgroep : C1
81,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 434.7 mm |
---|---|
Width | 41.6 mm |
Height | 102 mm |
Suitable for cable management system width | 50-400 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1400 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (1.4401) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER