Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 500x400x200mm dicht

Industriële kasten Legrand

Wandbehuizing Marina wandbehuizing 500x400x200mm dicht

Ref.. 036252 EAN nr. 3245060362522

Wandbehuizing Marina glasvezelversterkt polyester met dichte omkeerbare deur met 2 dubbelbaardsluitingen en onverliesbare Rvs scharnierpennen. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=500x400x206mm, grijs RAL7035.

Kortingsgroep : N1
266,56 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door No
With lock Yes
Height 500 mm
Width 400 mm
Depth 200 mm
Built-in depth 205 mm
Inner depth 178 mm
Material plate thickness cabinet 2.5 mm
Material plate thickness door/cover 2.8 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 0
Extension possible No
Housing material Plastic
Surface protection Untreated
With mounting plate No
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection Yes
Degree of protection (IP) IP66
Protection class II
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity None

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Technische gids
Gebruikersinstructie
LE08303AA-01.pdf pdf (1.32 Mo)
2 Document(s)
3D Autocad
036252.dwg dwg (0.16 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR 716848 (0.38 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details