![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036251-LEGRAND-1000.jpg)
Wandbehuizing Marina wandbehuizing 400x300x200mm dicht
Industriële kasten
Legrand
Wandbehuizing Marina wandbehuizing 400x300x200mm dicht
Ref.. 036251
EAN nr.
3245060362515
Wandbehuizing Marina glasvezelversterkt polyester met dichte omkeerbare deur met 2 dubbelbaardsluitingen en onverliesbare Rvs scharnierpennen. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=400x300x200mm, grijs RAL7035.
Kortingsgroep : N1
181,28 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 400 mm |
Width | 300 mm |
Depth | 200 mm |
Built-in depth | 205 mm |
Inner depth | 178 mm |
Material plate thickness cabinet | 2.5 mm |
Material plate thickness door/cover | 2.8 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 0 |
Extension possible | No |
Housing material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
With mounting plate | No |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | II |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | None |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Gebruikersinstructie
2 Document(s)
BIM Data
3D Autocad
2 Document(s)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-07327/E0 BV
(0.59 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 716848
(0.38 Mo)
SELECTEER