FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-350146-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 350146
PV-verdeler 230VAC - Hoofdschakelaar - 2 installatieautomaten - 2 wandcontactdozen - kWh-meter
370,01 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-350145-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 350145
PV-verdeler 230VAC - Hoofdschakelaar - 2 installatieautomaten - 1 wandcontactdoos - kWh-meter
353,66 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-350144-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 350144
PV-verdeler 230VAC - Hoofdschakelaar - 2 installatieautomaten - 2 wandcontactdozen
221,59 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-350143-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 350143
PV-verdeler 230VAC - Hoofdschakelaar - 2 installatieautomaten - 1 wandcontactdoos
198,51 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen