![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/338201-LEGRAND-3000.jpg)
Voor/achterpaneel sokkel breedte 350 mm - behuizing XL³S
Installatiekasten
Legrand
Voor/achterpaneel sokkel breedte 350 mm - behuizing XL³S
Ref.. 338201
EAN nr.
3414970900616
Voor/achterpaneel sokkel breedte 350 mm - behuizing XL³S
Kortingsgroep : N2
20,71 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Base front/back |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
---|---|
Width | 315 mm |
Height | 98 mm |
Depth | 12.35 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
9 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER