FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Rated secondary current
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Accuracy class
-
Model
-
Overcurrent limiting factor
-
Calibrated
-
With shock protection
-
Opening diameter
-
With copper rail
-
Secondary connection
-
Number of primary inputs
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412125-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412125
Stroomtransfo TI gesloten 400/5 - 8 VA nauwkeurigheid 0.5 %
84,26 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412124-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412124
Stroomtransfo TI gesloten 300/5 - 5 VA nauwkeurigheid 0.5 %
81,70 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412126-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412126
Stroomtransfo TI gesloten 600/5 - 12 VA nauwkeurigheid 0.5 %
81,70 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412123-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412123
Stroomtransfo TI gesloten 250/5 - 3 VA nauwkeurigheid 0.5 %
72,50 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen