FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Rated secondary current
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Accuracy class
-
Model
-
Overcurrent limiting factor
-
Calibrated
-
With shock protection
-
Opening diameter
-
With copper rail
-
Secondary connection
-
Number of primary inputs
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412112-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412112
Stroomtransfo TI gesloten 400/5 - 10 VA nauwkeurigheid 0.5 %
63,56 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412114-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412114
Stroomtransfo TI gesloten 600/5 - 12 VA nauwkeurigheid 0.5 %
63,56 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen