FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Rated secondary current
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Accuracy class
-
Model
-
Calibrated
-
With shock protection
-
With copper rail
-
Secondary connection
-
Number of primary inputs
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412164-LEGRAND-800.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412164
Stroomtransfo TI te open 1000/5 - 5 VA nauwkeurigheid 0.5 %
338,24 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412165-LEGRAND-800.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412165
Stroomtransfo TI te open 1500/5 - 8 VA nauwkeurigheid 0.5 %
338,24 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen