FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Rated secondary current
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Accuracy class
-
Model
-
Overcurrent limiting factor
-
Calibrated
-
With shock protection
-
With copper rail
-
Secondary connection
-
Number of primary inputs
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412138-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412138
Stroomtransfo TI gesloten 800/5 - 12 VA nauwkeurigheid 0.5 %
145,52 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412139-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412139
Stroomtransfo TI gesloten 1000/5 - 15 VA nauwkeurigheid 0.5 %
141,07 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412136-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Metingen
Ref.. 412136
Stroomtransfo TI gesloten 600/5 - 8 VA nauwkeurigheid 0.5 %
128,03 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen