FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Construction size
-
Construction size
-
System configuration IT
-
System configuration TN
-
System configuration TN-C
-
System configuration TN-C-S
-
System configuration TN-S
-
System configuration TT
-
System configuration other
-
Nominal voltage AC
-
Nominal voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level N-PE
-
Integrated backup fuse
-
With remote signalling contact
-
Signalling at the device
-
Category type 2
-
Category type 2
-
Degree of protection (IP)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/412286-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412286
Vervangcassette T1 / 35kA voor overspanningsbeveiliger
349,31 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/412284-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412284
Vervangcassette T1 / 25kA voor overspanningsbeveiliger
345,38 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/412285-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412285
Module N-PE T1 / 25kA voor overspanningsbeveiliger
345,38 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/412303-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412303
Vervangcassette T1+T2 / 12.5kA voor overspanningsbeveiliger
158,87 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/412302-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412302
Vervangcassette T1+T2 / 8kA voor overspanningsbeveiliger
139,31 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen