FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
IEC-amperage
-
Type of accessory/spare part
-
Housing material
-
Suitable for
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Clock hour position
-
Identification colour
-
Switch
-
With earth leakage switch
-
Protection
-
Empty locations on mounting rail
-
Number of poles
-
Military model
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/057300-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
CEE materiaal
Ref.. 057300
Inbouwcontactdoos met vergrendeling 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra
81,35 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/057320-LEGRAND.jpg)
Legrand
CEE materiaal
Ref.. 057320
Inbouwcontactdoos met vergrendeling 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP55 - P17 Tempra
79,98 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/057723-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
CEE materiaal
Ref.. 057723
Afdekplaat 125 x 280mm voor samenstelbare contactdooscombinatie P17 Tempra - 2 x 16A vergrendelde contactdoos
40,07 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen