![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014661-LEGRAND-1000.jpg)
Voltmeter inbouw 0-500Vac/dc analoog. Geschikt voor AC en DC spanningen.
Componenten
Legrand
Voltmeter inbouw 0-500Vac/dc analoog. Geschikt voor AC en DC spanningen.
Ref.. 014661
EAN nr.
3245060146610
Voltmeter inbouw 0-500Vac/dc analoog. Geschikt voor AC en DC spanningen.
Kortingsgroep : I3
80,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Measuring range | 0-500 V |
---|---|
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 0.015 |
Power loss | 3 W |
Calibrated | Yes |
Voltage type | AC/DC |
Model | Front mounting |
Modular version | No |
---|---|
Width | 72 mm |
Height | 72 mm |
Width in number of modular spacings | 0 |
Max. needle deflection | 90 ° |
Measurement system | Other |
Scales lighting | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER