Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Volle metalen afdekplaat H200 met schroeven

Installatiekasten Legrand

Volle metalen afdekplaat H200 met schroeven

Ref.. 021144 EAN nr. 3245060211448

Volle metalen afdekplaat H200 met schroeven

Kortingsgroep : N2
87,27 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 1300 mm
Height 200 mm
Suitable for enclosure building width 1438 mm
Suitable for enclosure building height 2231 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE05183AB.pdf pdf (8.66 Mo)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)