Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
title

Volle afdekplaat 200mm 24 modules

Installatiekasten Legrand

Volle afdekplaat 200mm 24 modules

Ref.. 339584 EAN nr. 3414970909237

Volle afdekplaat 200mm 24 modules

Kortingsgroep : N2
24,65 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 493 mm
Height 199 mm
Suitable for enclosure building width 500 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Documentatie

2 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
9 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Overeenkomst