![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031955-LEGRAND-1000.jpg)
Voetstuk Colson met standaard plugbevestiging boring Ø8mm. Zwart
Bundelband
Legrand
Voetstuk Colson met standaard plugbevestiging boring Ø8mm. Zwart
Ref.. 031955
EAN nr.
3245060319557
Voetstuk Colson met standaard plugbevestiging boring Ø8mm. Zwart
Kortingsgroep : L5
44,49 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 43.5 mm |
---|---|
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
Type of fastening | Push fit plug |
Diameter mounting hole | 8 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -25-85 °C |
Colour | Black |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER