![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031950-LEGRAND-1000.jpg)
Voetstuk Colson met schroefbevestiging zwart. Voor installatiebanden met max.breedte 9mm. Bevestiging d.m.v. schroef of draadeind M6.
Bundelband
Legrand
Voetstuk Colson met schroefbevestiging zwart. Voor installatiebanden met max.breedte 9mm. Bevestiging d.m.v. schroef of draadeind M6.
Ref.. 031950
EAN nr.
3245060319502
Voetstuk Colson met schroefbevestiging zwart. Voor installatiebanden met max.breedte 9mm. Bevestiging d.m.v. schroef of draadeind M6.
Kortingsgroep : L5
39,87 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 21.5 mm |
---|---|
Width | 14 mm |
Height | 18 mm |
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
Type of fastening | Other |
Diameter mounting hole | 5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -25-85 °C |
Colour | Black |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER