Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Voedingskast LB254 25A 2&4 geleid.syst.. Voedingskast + opbouw rechts.

Railkoker ZUCCHINI

Voedingskast LB254 25A 2&4 geleid.syst.. Voedingskast + opbouw rechts.

Ref.. 75161001 EAN nr. 8033777078042

Voedingskast LB254 25A geschikt voor 2 en 4 geleidersysteem. Voedingskast rechts + opbouw rechts. Geschikt voor het voeden van LB plus A en B railkokersystemen . Voorzien van klemmen voor aansluiting met koperen kabels.

Kortingsgroep : R1
79,46 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated current AC 50 Hz 25 A
Power supply position End
Model Single
Number of poles 3
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 283 mm
Width 80 mm
Height 80 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
V0603C.pdf pdf (6.16 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)