Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Voedingskast centraal LB404 40A 2&4 geleid.syst. Opbouw links+rechts.

Railkoker ZUCCHINI

Voedingskast centraal LB404 40A 2&4 geleid.syst. Opbouw links+rechts.

Ref.. 75201151 EAN nr. 8033777078134

Voedingskast centraal LB404 40A geschikt voor 2 en 4 geleidersysteem. Voor opbouw links en rechts. Geschikt voor het voeden van LB plus A en B railkokersystemen . Voorzien van klemmen voor aansluiting met koperen kabels.

Kortingsgroep : R1
415,24 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated current AC 50 Hz 40 A
Power supply position Centre
Model Single
Number of poles 3
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 350 mm
Width 135 mm
Height 140 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
V0603C.pdf pdf (6.16 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)