Voeding voor audio maximaal 600mA, 6 DIN-modules, 2-draads. 110-240Vac 50-60Hz.
Deurcommunicatie
Bticino
Voeding voor audio maximaal 600mA, 6 DIN-modules, 2-draads. 110-240Vac 50-60Hz.
Ref.. BT346040
EAN nr.
8005543480700
Voeding voor audio maximaal 600mA, 6 DIN-modules, 2-draads. 110-240Vac 50-60Hz.
Kortingsgroep : K
125,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Application | Other |
---|---|
Input voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | DC |
Output voltage | 27 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 90 mm |
Width | 106 mm |
Depth | 67 mm |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Integrated door opening circuit | No |
Control function | No |
Evaluation function | No |
Service indication | No |
Mounting method | Other |
Programming lock | No |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER