Voeding video adapter 600mA
Deurcommunicatie
Bticino
Voeding video adapter 600mA
Ref.. BT346030
EAN nr.
8012199956022
Compacte voeding voor basis deurcommunicatie en muziekdistributie, 2-draadsvoeding met ingebouwde videoverdeler. Voor max.1 muziekbron. 2 DIN-modules. Primair 230V 50-60Hz, secundair 27V, SELV 600mA.
Kortingsgroep : K
134,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Application | Video |
---|---|
Input voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | DC |
Output voltage | 27 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 90 mm |
Width | 34 mm |
Depth | 67 mm |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Integrated door opening circuit | No |
Control function | No |
Evaluation function | No |
Service indication | No |
Mounting method | Other |
Programming lock | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER