-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for cable management system height
-
Profile shape
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Slit width
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Tray mounting
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Model
-
Model
-
Model
-
Tray mounting
-
Suitable for circuit integrity
-
Type of perforation
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for cable tray
-
Hole width
-
With toothing
-
Snap-off
-
Stainless steel, pickled
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN L600 Rvs316L. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN B500 316L Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN L400 Rvs316L. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN L300 Rvs316L. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CM50XL_CF54_P_070806_CFverticalbottom.jpg)
Universele beugel CM50XL 1000N Rvs316L. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage, ook toepasbaar als montageplaat.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
Montageprofiel RCSN L200 Rvs316L. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
Montagebeugel vloer-/wand UC50 120N Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/348531-LEGRAND-1000.jpg)
Universele beugel R50 316L. Vloerbeugel max 5000N.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN L150 Rvs316L. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-R15_100_CF30_P_070806.jpg)
Universele beugel R15 Rvs316L. Dit is een koppeling en steun ineen, max.100daN.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-FTX_cotes.jpg)
Montagebeugel FTX voor TXF35 Rvs316L. Geschikt voor vloermontage.
Exclusief BTW