FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Material
-
Number of channels
-
Number of channels
-
Self-adhesive
-
Sealing lip
-
With anti-slip layer
-
Width
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/032802-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Plintgoot
Ref.. 032802
Platte hoek voor DLP vloerlijst - referentienummer 032800 (92x20mm)
41,25 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/032803-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Plintgoot
Ref.. 032803
Profielafdichting voor DLP vloerlijst - referentienummer 032800 (92x20mm)
11,32 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen