FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Material
-
Length
-
Number of channels
-
Self-adhesive
-
Sealing lip
-
With anti-slip layer
-
Width
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-030090-WEB-L.jpg)
Legrand
Vloerleidingkanaal
Ref.. 030090
Vloerlijst 75 x 18 mm zwart RAL9017 L=2m, incl. deksel, 3 comp.
30,29 €
/
2 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen