FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Material
-
Material quality
-
With cover cap
-
Length
-
Number of channels
-
Self-adhesive
-
Sealing lip
-
With anti-slip layer
-
Width
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
Legrand
Vloerleidingkanaal
Ref.. 030088
Vloerlijst 75 x 18 mm wit RAL9003 L=2m, incl. deksel, 3 comp.
26,18 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen