-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Nominal dimension
-
Duct width
-
Duct width
-
Inbouwdiameter
-
Material
-
Number of compartments
-
Suitable for subfloor duct countersunk (closed)
-
Suitable for subfloor duct countersunk (closed)
-
Suitable for subfloor duct overhead open
-
Material
-
Material quality
-
Suitable for subfloor duct overhead closed
-
Suitable for expansion joint
-
Suitable for subfloor duct overhead closed
-
Buitenbreedte
-
Application range
-
Duct height
-
Length
-
Length
-
Floor maintenance
-
Cover detachable
-
Duct width
-
Surface protection
-
Min. height finishing layer
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Frame model
-
Model
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Levelling range
-
Buitendiameter
-
Mounting opening for floor column
-
Material side wall
-
Cover mounting opening
-
Mounting cover insertion
-
Suitable for placing of sealing
-
Decoupling possibility cover from base unit
-
Bottom plate
-
With opening carpeting
-
Depth of flooring recess
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for hollow floor
-
Suitable for double floor built-in
-
Uitwendige lengte
-
Lengte inbouwmaat
-
Breedte inbouwmaat
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-nummer
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Gesloten vloergoot 3compartimenten L3000 B250 H30 incl. 5 aluminium afdichtdeksels 100x100mm.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Gesloten vloergoot 3compartimenten L3000 B190 H30 incl. 5 aluminium afdichtdeksels 100x100mm.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/zakstuk B250 H28 3compartimenten
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/zakstuk B190 H28 3compartimenten
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Vloerdoos gesloten B250 H30
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Klemdeksel stijggoot L1000 B250 H38 R9010. Voor stijggoot ref.nr.8435104.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Klemdeksel stijggoot L1000 B250 H38 zink. Voor stijggoot ref.nr.8435104.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Klemdeksel stijggoot L1000 B190 H38 R9010. Voor stijggoot ref.nr.8435102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-8435104-WEB-R.jpg)
Stijggoot 3compartimenten L1000 B250 H38. Sendzimir verzinkte uitvoering, ongelakt.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Klemdeksel stijggoot L1000 B190 H38 zink. Voor stijggoot ref.nr.8435102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-8435102-WEB-R.jpg)
Stijggoot 3compartimenten L1000 B190 H38. Sendzimir verzinkte uitvoering, ongelakt.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dekselset rond dia 238mm met grijze kunststof tapijtrand R7032
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Eindschot B250 H28. Voor het afsluiten van het gesloten en verzonken vloergoot-type.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Eindschot B190 H28. Voor het afsluiten van het gesloten en verzonken vloergoot-type.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdichtdeksel aluminium 101x101mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draagbeugel B250
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Opvulschijf rond Ø218mm D3.0. Te gebruiken in geval van dunne vloerbedekking bij dekselset ref.nr.8420220
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draagbeugel B190
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stelbeugel
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stelplaat om het wegdraaien van de stelbeugel te voorkomen.
Exclusief BTW