![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Vloerdoos gesloten B250 H40
Vloerdozen
Legrand
Vloerdoos gesloten B250 H40
Ref.. 8422214
EAN nr.
8714161018881
Vloerdoos gesloten B250 H40. Kan gebruikt worden als kruisverbinding, T-verbinding of hoekverbinding en is geschikt voor alle breedten GVG-3 vloergoten. Stelbeugels ref.nr.8440140 seperaat bestellen (4 stuks nodig).
Kortingsgroep : B
260,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal dimension | 300 mm |
---|---|
Cover model | Round |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | No |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 40-40 mm |
Duct width | 190-250 mm |
Min. height finishing layer | 400 mm |
Levelling range | 0-0 mm |
---|---|
Material side wall | Steel |
Mounting cover insertion | Yes |
Suitable for placing of sealing | Yes |
Decoupling possibility cover from base unit | No |
Bottom plate | Yes |