FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nominal dimension
-
Cover model
-
Built-in diameter
-
Suitable for subfloor duct countersunk (closed)
-
Housing material
-
Number of device cups
-
Suitable for subfloor duct overhead closed
-
Min. height finishing layer
-
Levelling range
-
Built-in opening for floor column
-
Outer diameter
-
Material side wall
-
Built-in opening for built-in unit
-
Suitable for placing of sealing
-
Decoupling possibility cover from base unit
-
Bottom plate
-
With opening carpeting
-
Protective frame carpeting
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for hollow floor
-
Suitable for double floor built-in
-
Suitable for wet cleaning
-
Min. built-in depth
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/089644-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Vloerdozen
Ref.. 089644
Vloerdoos 3 mod IP20-IK07
36,38 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/089649-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Vloerdozen
Ref.. 089649
Inbouwdoos voor vloerdoos 3 modules IP20-IK07
15,16 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen