FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Rated voltage
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Rated insulation voltage Ui
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Leakage current type
-
Ambient temperature during operating
-
Selective protection
-
Short-time delayed tripping
-
Short-circuit breaking capacity (Icw)
-
Surge current capacity
-
With interlocking device
-
Number of poles
-
Frequency
-
Additional equipment possible
-
RAL-number (similar)
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Explosion-proof
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Stress test conformity (1000V)
-
Colour
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-411967-WEB-R.jpg)
Legrand
Aardlekschakelaar
Ref.. 411967
Differentieelschakelaar type B - 4P - 63A 230/400V - 30mA - 4 modules
663,23 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-411972-WEB-R.jpg)
Legrand
Aardlekschakelaar
Ref.. 411972
Differentieelschakelaar type B - 4P - 63A 230/400V - 300mA - 4 modules
603,61 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-411966-WEB-R.jpg)
Legrand
Aardlekschakelaar
Ref.. 411966
Differentieelschakelaar type B - 4P - 40A 230/400V - 30mA - 4 modules
547,62 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-411971-WEB-R.jpg)
Legrand
Aardlekschakelaar
Ref.. 411971
Differentieelschakelaar type B - 4P - 40A 230/400V - 300mA - 4 modules
504,56 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen