![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-VHM_P_070808.jpg)
VHM M8x40 zeskantige bout Elvz
Cablofil
Legrand
VHM M8x40 zeskantige bout Elvz
Ref.. CM801341
EAN nr.
3599078013410
VHM M8x40 zeskantige bout Elvz
Kortingsgroep : H
111,90 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 8 |
Thread size (imperial) | Other |
Length to bottom side head | 40 mm |
Full thread | No |
---|---|
Wrench width | 13 mm |
Thread type | Metric |
With nut | No |
With washer | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER