![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423894-WEB-R.jpg)
Verzegelbare klemafschermingen bij vooraansluiting van 4P DPX³ 125HP
Vermogensschakelaar
Legrand
Verzegelbare klemafschermingen bij vooraansluiting van 4P DPX³ 125HP
Ref.. 423894
EAN nr.
3414971730557
Verzegelbare klemafschermingen bij vooraansluiting van 4P DPX³ 125HP
Kortingsgroep : I2
28,22 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of appliances to build in | 1 |
---|---|
Lockable | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Width | 115 mm |
---|---|
Height | 85 mm |
Depth | 94 mm |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER