![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035307-LEGRAND-1000.jpg)
Verwarmingsweerstand 50W - 120V/240Vac-dc
Industriële kasten
Legrand
Verwarmingsweerstand 50W - 120V/240Vac-dc
Ref.. 035307
EAN nr.
3245060353070
Verwarmingsweerstand 50W - 120V/240Vac-dc
Kortingsgroep : N1
194,98 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated power | 50 W |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 120-240 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 120-240 V |
Operating voltage DC | 120-240 V |
Voltage type | AC/DC |
With fan | No |
With room temperature controller | No |
---|---|
Continuous heating power at 10 °C | 20 W |
Width | 60 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 90 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |