Vervangcassette T1 / 25kA voor overspanningsbeveiliger
Componenten
Legrand
Vervangcassette T1 / 25kA voor overspanningsbeveiliger
Ref.. 412284
EAN nr.
3414970517326
Vervangcassette T1 / 25kA voor overspanningsbeveiliger
Kortingsgroep : I1
345,38 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 25 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 350 V |
Voltage protection level | 2.5 kV |
---|---|
Voltage protection level L-N | 1.5 kV |
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Construction size | 2 modular spacing |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-NL-49804
(0.1 Mo)
SELECTEER